17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア
  • 山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

  • 形状
    一眼型メガネ
  • 曇り止め
    無
  • UVカット
    有
  • 耐静電性
    無
  • 傷防止
    無
  • レンズ交換
    無
  • 質量(g)
    43
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

JANコード

トラスココード

レンズ厚(mm)

テンプル色

メガネ併用可否

最小発注数量
クリア
4984013855245
812-1942
2.3
クリア
○
1個
イエロー
4984013106279
812-1944
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,048円
( 1,153円 )
1日目
1,133円
( 1,246円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上ひさし付です。
・クッションバー付です。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
【用途】
・切削、刈払い等の作業。
・木工、製材等の作業。
・機械操作
・研磨作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア
山本光学 一眼型保護メガネ SN-711
一眼型セーフティ オーバーグラス
一眼型セーフティグラス オーバーグラスタイプ
一眼型セーフティ オーバーグラスタイプ
山本光学 ゴグル型保護めがね YG-506シリーズ
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格1,048円-2,674円3,906円1,407円4,233円1,108円 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目4日目2日目〜
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネゴーグル
曇り止め無有有無無-
UVカット有有有-有無
耐静電性無無無無無無
傷防止無有有無有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト