17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サインスタンド ロードポップサイン

通常単価(税別)
23,524円
税込単価
25,876円
通常出荷日:8日目

【特長】・丸みを帯びた優しいデザインは視認性も高く、樹脂製なので人や車両に安心です・水を抜けば非常に軽...

詳細を確認
  • 質量(g)
    4000(満水時:32000)
  • 材質2
    表示部:PET
  • 材質3
    粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 両面表示可・別途お見積

型番:

336100
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 水を抜けば移動もらくらくのウォーターウェイトタイプ。
  • 凍結しても割れない安全設計です。
  • サイズ:1100×400mm、表示部/370mm丸
  • 材質:本体/ポリエチレン、表示部/PET
  • 質量:4kg(満水時:32kg)
  • 仕様:本体と板面一体型
サインスタンド ロードポップサイン 製品仕様08

金具14、プラカラーチェイン使用例(別売)

サインスタンド ロードポップサイン 製品仕様06

注水口

サインスタンド ロードポップサイン 製品仕様07
サインスタンド ロードポップサイン 製品仕様01

336001、336002、336003、336004、336005

 

サインスタンド ロードポップサイン 製品仕様02

336006、336007、336008、336009、336010

 

サインスタンド ロードポップサイン 製品仕様03

336011、336012、336013、336014、336015、336016、336017、336018

 

サインスタンド ロードポップサイン 製品仕様

336019、336020、336021、336022、336023、336100

外形図

外形図

サインスタンド ロードポップサイン 外形図01

336100の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
表示内容
その他
色
その他
表示内容詳細
無地タイプ
色詳細
黄
JANコード
4932134154372
トラスココード
815-1869
厚さ(mm)
1(プレート)
質量(g)
4000(満水時:32000)
材質1
-
材質2
表示部:PET
材質3
粘着剤:アクリル系
高さ(mm)
1100

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 材質(本体)

  • 表示内容

  • 色

  • 表示内容詳細

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 厚さ(mm)

  • 材質1

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
336100

商品タイプ

材質(本体)

表示内容

色

表示内容詳細

色詳細

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

材質1

高さ(mm)

最小発注数量
表示スタンド
ポリエチレン(PE)
その他
その他
無地タイプ
黄
4932134154372
815-1869
1(プレート)
-
1100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,524円
( 25,876円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みを帯びた優しいデザインは視認性も高く、樹脂製なので人や車両に安心です
・水を抜けば非常に軽量で、凍結しても割れにくい安心設計です
【用途】
・当該情報の明示(指示)に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 両面表示可・別途お見積

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインスタンド ロードポップサインの型番336100のページです。 型番336100に関する仕様情報を記載しております。
サインスタンド ロードポップサインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインスタンド ロードポップサイン
路面標示ステッカー 円形表示タイプ
路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)
路面標示(滑り止めタイプ)
路面用区画標識
バリケードスタンド
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格23,524円4,129円 -3,518円3,041円 -2,983円9,617円
通常出荷日8日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
質量(g)4000(満水時:32000)-----
材質2表示部:PET----表示部:ユポ(合成紙)
材質3粘着剤:アクリル系----粘着剤:アクリル系

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト