ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ ソフトラインドライバー6.0X100mm

サンフラッグ ソフトラインドライバー6.0X100mm 333-100
通常単価(税別)
832円
税込単価
915円
通常出荷日:9日目

【特長】・ソフトライン状の合成樹脂は作業中、油がしみ込まず手が疲れません。【用途】・電気工事関連・イン...

詳細を確認

型番:

333-100
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

333-100の仕様・寸法情報

JANコード
4906842300239
トラスココード
853-2350
重量(g)
100
材質1
軸部

型番リスト

表示件数
型番
333-100
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
832円
( 915円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトライン状の合成樹脂は作業中、油がしみ込まず手が疲れません。
【用途】
・電気工事関連・インテリア・家具組み立てなど。
【商品仕様】
・サイズ6.0×100mm
・サンフラッグ ソフトラインドライバー6.0X100mm
・JANコード:4906842300239
・トラスココード:853-2350
・質量:100g
【材質/仕上】
・軸部

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ソフトラインドライバー6.0X100mmの型番333-100のページです。 型番333-100に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ソフトラインドライバー6.0X100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ソフトラインドライバー6.0X100mm
サンフラッグ ソフトラインドライバー#2X100mm
サンフラッグ ソフトラインドライバー6.0X300mm
サンフラッグ ソフトラインドライバー#2X300mm
サンフラッグ ハイグリップドライバー 6.0X100
サンフラッグ マイスターグリップドライバー 6.0X100
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格832円832円971円971円843円841円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード4906842300239490684230024649068423004444906842300437492192274906842302356
トラスココード853-2350853-2351853-2409853-2408853-2427853-2436
重量(g)100100115.000115.00097.000104.000
材質1軸部軸部軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました