ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

RELIEF 筒型ブラシ15mm 真鍮線

RELIEF 筒型ブラシ15mm 真鍮線 33175
通常単価(税別)
1,359円
税込単価
1,495円
通常出荷日:2日目

【特長】・狭い場所のサビ落とし、塗装はがし、汚れ落としに大変便利です。鋼線に比べて線のこしが柔らかく、...

詳細を確認

型番:

33175
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

33175の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
33175
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,359円
( 1,495円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所のサビ落とし、塗装はがし、汚れ落としに大変便利です。鋼線に比べて線のこしが柔らかく、素材を傷めずに研磨できます。
【用途】
・金属のサビ落とし・塗装はがし・スケール取りに使用できます。
【商品仕様】
・φ15mm×30t六角軸
・パッケージ入り
・JANコード:4948953331757
・トラスココード:852-9764
・質量:49g
【材質/仕上】
・真鍮線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 筒型ブラシ15mm 真鍮線の型番33175のページです。 型番33175に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 筒型ブラシ15mm 真鍮線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 筒型ブラシ15mm 真鍮線
RELIEF 筒型ブラシ15mm 鋼線
RELIEF 筒型ブラシ25mm 真鍮線
RELIEF 筒型ブラシ25mm 鋼線
ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径0.15mm,軸径3mm
RELIEF 六角軸 筒型ブラシ ステンレス線
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスSUN POWERイチネンアクセス
通常価格1,359円1,127円2,031円1,421円1,122円1,486円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目5日目2日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました