ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

RELIEF 筒型ブラシ25mm 鋼線

RELIEF 筒型ブラシ25mm 鋼線 33172
通常単価(税別)
1,421円
税込単価
1,563円
通常出荷日:2日目

【特長】・狭い場所のサビ落とし、塗装はがし、汚れ落としに大変便利です。【用途】・金属のサビ落とし・塗装...

詳細を確認

型番:

33172
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

33172の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
33172
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,421円
( 1,563円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所のサビ落とし、塗装はがし、汚れ落としに大変便利です。
【用途】
・金属のサビ落とし・塗装はがし・スケール取りに使用できます。
【商品仕様】
・φ25mm×35t六角軸
・パッケージ入り
・JANコード:4948953331726
・トラスココード:852-9763
・質量:104g
【材質/仕上】
・鋼線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 筒型ブラシ25mm 鋼線の型番33172のページです。 型番33172に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 筒型ブラシ25mm 鋼線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 筒型ブラシ25mm 鋼線
RELIEF 筒型ブラシ25mm 真鍮線
RELIEF 筒型ブラシ15mm 鋼線
RELIEF 筒型ブラシ15mm 真鍮線
RELIEF 六角軸 筒型ブラシ ステンレス線
ミニチュア鋼線軸付筒型ブラシ
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスSUN POWER
通常価格1,421円2,031円1,127円1,359円1,486円 -995円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目〜5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました