17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

マスキングテープ3303HG【1~60個入り】

通常単価(税別)
7,7947,797
税込単価
8,5738,577
通常出荷日:21日目

【特長】・凹凸面でも常温から低温まで対応可能な万能タイプです。・丈夫な基材で紙切れが少ないタイプです。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
18
4971910162118
809-2480
1個
21
4971910162125
809-2481
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,794
( 8,573 )
21日目
7,797
( 8,577 )
21日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸面でも常温から低温まで対応可能な万能タイプです。
・丈夫な基材で紙切れが少ないタイプです。
・コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくくきれいに仕上がります。
【用途】
・カーテンウォール、ALC板、各種パネルに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ3303HGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスキングテープ3303HG
No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ
No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ
マスキングテープ(18m)
マスキングテープ(3303EV)
耐熱用マスキングテープ
メーカーカモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙テサ
通常価格7,794-76,001 -67,460 -690590 -243 -
通常出荷日21日目4日目4日目1日目1日目1日目〜
基材和紙和紙和紙和紙和紙クレープ紙
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系アクリル系ゴム系
ブルー系ブルー系ブルー系ブルー系ブルー系ホワイト系
テープ長さ(m)181818181850
テープ厚(mm)0.120.110.10.10.10.14

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト