ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フードボックス (高耐久タイプ) 用フタ

 フードボックス (高耐久タイプ) 用フタ 331008
  •  フードボックス (高耐久タイプ) 用フタ
通常単価(税別)
2,662
税込単価
2,928
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。・密閉度が高く、食品の衛生保管に最適です。・自動洗浄機...

詳細を確認

型番:

331008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

331008の仕様・寸法情報

JANコード
0086876019971
トラスココード
778-5224
質量(g)
700.0
材質1
ポリカーボネイト

型番リスト

表示件数
型番
331008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,662
( 2,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・耐薬品性に優れたボックスです。
・密閉度が高く、食品の衛生保管に最適です。
・自動洗浄機、フリーザーにも安心して使用できます。
【用途】
・食材密閉保管。
・衛生管理。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フードボックス (高耐久タイプ) 用フタの型番331008のページです。 型番331008に関する仕様情報を記載しております。
フードボックス (高耐久タイプ) 用フタのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました