17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカール 仏壇クリーナー 210ml 33000

ピカール 仏壇クリーナー 210ml

通常単価(税別)
1,190
税込単価
1,309
通常出荷日:4日目

【特長】・仏壇専用の汚れ落としツヤ出しクリーナーです。【商品仕様】・単品サイズ:H174×W50×D5...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • JANコード
    4904178330005
  • トラスココード
    199-0142
  • 質量(g)
    245.000
  • 材質1
    有機溶剤、ろう
  • 容量(ml)
    210
  • 用途詳細
    唐木仏だん、塗り仏だん、ピアノ、高級家具・漆器類等のお手入れ、つや出しに

型番:

33000
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

33000の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
JANコード
4904178330005
トラスココード
199-0142
質量(g)
245.000
材質1
有機溶剤、ろう
容量(ml)
210
用途詳細
唐木仏だん、塗り仏だん、ピアノ、高級家具・漆器類等のお手入れ、つや出しに

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
33000
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,190
( 1,309 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仏壇専用の汚れ落としツヤ出しクリーナーです。
【商品仕様】
・単品サイズ:H174×W50×D50mm
・エアゾール式
・JANコード:4904178330005
・質量:245g
【材質/仕上】
・有機溶剤、ろう

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカール 仏壇クリーナー 210mlの型番33000のページです。 型番33000に関する仕様情報を記載しております。
ピカール 仏壇クリーナー 210mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカール 仏壇クリーナー 210ml
ピカール 仏壇クリーム 150g
ピカール グリーソープ 4kg
ガラスクリーナー グラスタースプレー
ピカール グラスターSG-1000 500ml
ガラス&銀器クリーナー グラスターポリッシュ
メーカー日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業
通常価格1,19064111,6004742,326570
通常出荷日4日目4日目6日目1日目4日目1日目
商品タイプクリーナークリーナー-クリーナークリーナークリーナー
用途その他その他-ガラス用ガラス用ガラス用
JANコード490417833000549041783200064904178372005490417826600749041782631364904178210000
トラスココード199-0142197-7432135-3010322-2381135-3013293-8880
質量(g)245.000196.0004300.0610.000580.000360.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました