ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

TBC ステンレス ユニオン 1・1/4

TBC ステンレス ユニオン 1・1/4 32-SUS-U
通常単価(税別)
4,335円
税込単価
4,769円
通常出荷日:6日目

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A)32・呼び径(B)1・1/4・L(mm)54・D(...

詳細を確認

型番:

32-SUS-U
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

32-SUS-Uの仕様・寸法情報

JANコード
4582110443022
トラスココード
812-8069
質量(g)
462.000
材質1
ステンレス(SCS13A)

型番リスト

表示件数
型番
32-SUS-U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,335円
( 4,769円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A)32
・呼び径(B)1・1/4
・L(mm)54
・D(mm)47
・TBC ステンレス ユニオン 1・1/4
・JANコード:4582110443022
・トラスココード:812-8069
・質量:462g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS13A)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TBC ステンレス ユニオン 1・1/4の型番32-SUS-Uのページです。 型番32-SUS-Uに関する仕様情報を記載しております。
TBC ステンレス ユニオン 1・1/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ステンレス ユニオン 1・1/4
TBC ステンレス ユニオン 1
TBC ステンレス ユニオン 1・1/2
TBC ステンレス エルボ 1・1/4
TBC ステンレス チーズ 1・1/4
TBC ステンレス キャップ 1・1/4
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格4,335円3,539円5,233円2,469円3,106円1,281円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード458211044302245821104430154582110443039458211044276645821104428584582110443398
トラスココード812-8069812-8051812-8082812-8062812-8068812-8064
質量(g)462.000352.000640.000282.000370.000117.000
材質1ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました