17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

玉掛関係標識 鉄板

通常単価(税別)
7,42810,036
税込単価
8,17111,040
通常出荷日:4日目~6日目

玉掛ワイヤーロープ点検用標識です。表示内容:「玉掛ワイヤロープの点検今月の色は〇色です」横(mm):9...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番備考サイズ材質
327-15表示板・ゴムマグネットセット600×900mm鉄板(明治山)(穴6)
327-16表示板のみ-
 
玉掛関係標識 鉄板  製品仕様01

ゴムマグネット
サイズ:100×220mm(今週のみ100×200mmです)

使用方法・使用事例

使用事例

玉掛関係標識 鉄板  使用事例01

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

最小発注数量
4571181501496
738-1611
本体部:鉄板(明治山)
表示板部:ゴムマグネット
1個
4571181467228
738-1620
鉄板(明治山)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,036
( 11,040 )
4日目
7,428
( 8,171 )
6日目

詳細情報

基本情報

玉掛ワイヤーロープ点検用標識です。
表示内容:「玉掛ワイヤロープの点検今月の色は〇色です」
横(mm):900
縦(mm):600
質量(g):2300.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉掛関係標識 鉄板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉掛関係標識 鉄板
電気関係標識 点検中 スイッチを入れるな
電気関係標識 修理中 スイッチを入れるな
カラーコーン用 関係者以外駐車禁止
ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mm
設備標識
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格7,428-1,0631,1812431,876593
通常出荷日4日目〜4日目1日目2日目4日目1日目
表示内容玉掛ワイヤロープの点検今月の色は 色です点検中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)修理中スイッチを入れるな( 月 日 時 分から 月 日 時 分まで 担当者)関係者以外駐車禁止開口部注意 無断取りはずし禁止変電設備
横(mm)900150150100300300
縦(mm)600225225350200225
質量(g)2300.0303014.00019080
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト