17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NOGA ポジドライブ絶縁ドライバー 324P006
  • NOGA ポジドライブ絶縁ドライバー

NOGA ポジドライブ絶縁ドライバー

通常単価(税別)
1,411円
税込単価
1,552円
通常出荷日:6日目

【特長】・DIN EN6900に従って製造されています。・AC1000Vまで絶縁します。【商品仕様】・...

詳細を確認
  • 質量(g)
    0.000
  • トラスココード
    853-5253

型番:

324P006
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

324P006の仕様・寸法情報

質量(g)
0.000
トラスココード
853-5253

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
324P006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,411円
( 1,552円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIN EN6900に従って製造されています。
・AC1000Vまで絶縁します。
【商品仕様】
・ポジドライブ絶縁ドライバー
・トラスココード:853-5253
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NOGA ポジドライブ絶縁ドライバーの型番324P006のページです。 型番324P006に関する仕様情報を記載しております。
NOGA ポジドライブ絶縁ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NOGA ポジドライブ絶縁ドライバー
NOGA ポジドライブ絶縁ドライバー
NOGA ポジドライブ絶縁ドライバー
NOGA ポジドライブ絶縁ドライバー
スリム絶縁ポジドライバー
絶縁ドライバー
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズクニペックスマーベル
通常価格1,411円1,584円2,664円2,170円3,079円 -1,313円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目9日目
質量(g)0.0000.0000.0000.000--
トラスココード853-5253853-5254853-5256853-5255--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました