17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット 32410201

TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット

通常単価(税別)
36,582円
税込単価
40,240円
通常出荷日:5日目

【特長】・大形タイルや石材をモルタル、PC板、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。・...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • 色
    その他
  • トラスココード
    132-7419
  • 容量
    【主剤】10kg 【硬化剤】10kg
  • JANコード
    4545384324107
  • 色詳細
    【主剤】白色 【硬化剤】灰色
  • 材質(主成分)
    【主剤】エポキシ樹脂【硬化剤】ポリアミドアミン
  • 質量 (g)
    20000

型番:

32410201
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

32410201の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
色
その他
トラスココード
132-7419
容量
【主剤】10kg 【硬化剤】10kg
JANコード
4545384324107
色詳細
【主剤】白色 【硬化剤】灰色
材質(主成分)
【主剤】エポキシ樹脂【硬化剤】ポリアミドアミン
質量(g)
20000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
32410201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,582円
( 40,240円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大形タイルや石材をモルタル、PC板、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。
・湿潤面硬化形です。
・JAIA F☆☆☆☆です。
・JAIA 4VOC基準適合です。
【用途】
・【適用箇所】屋内の壁面及び床面
・内装:600角 厚み200mmまで
【商品仕様】
・容量(kg):【主剤】10【硬化剤】10
・外観:【主剤】白色パテ状【硬化剤】灰色パテ状
・JANコード:4545384324107
・トラスココード:132-7419
・質量:20kg
【材質/仕上】
・【主剤】エポキシ樹脂【硬化剤】ポリアミドアミン
【セット内容/付属品】
・専用クシ目ゴテ1枚/ケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセットの型番32410201のページです。 型番32410201に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット
タイル用接着剤 フレックスマルチ 2kg
TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット
TILEMENT タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット
TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット
TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg
メーカータイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメント
通常価格36,582円3,444円65,751円26,563円6,938円4,735円
通常出荷日5日目4日目〜4日目4日目4日目4日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤2液タイプ接着剤1液タイプ
色その他その他その他その他その他白
トラスココード132-7419-132-5907132-5855132-5934132-5917
容量【主剤】10kg 【硬化剤】10kg2kg【A剤】5kg 【B剤】10kg320ml【主剤】250g 【硬化剤】250g4kg
JANコード4545384324107-4545384335110454538434490745453843234144545384302006
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました