17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ボンベ保管票【1~10個入り】

通常単価(税別)
482円~1,332円
税込単価
530円~1,465円
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・ガスボンベの充填量を表示するステッカーです。・表面のシールを剥がすことで「充」→「使用中」→...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ユニット ボンベ保管票【1~10個入り】  製品の基本仕様・特長
型番サイズ材質備考
322-0670×100mmPPステッカー10枚1組
827-25100×80mmPPステッカー10枚1組
322-05155×80×0.3mm厚紙(荷札式)10枚1組
付属品:ヒモ
322-04150×165mmPPステッカー-

使用方法・使用事例

使用方法

■322-06

ユニット ボンベ保管票【1~10個入り】  使用方法01

「充」のステッカーをはがすと「使用中」の文字、更にはがすと「空」の文字が出てきます。

 

■827-25

ユニット ボンベ保管票【1~10個入り】  使用方法02
ユニット ボンベ保管票【1~10個入り】  使用方法05

「充」のステッカーをはがすと「空」の文字が出てきます。

■322-05

ユニット ボンベ保管票【1~10個入り】  使用方法03

ミシン目に沿って切り取ると「空」の文字が残ります。

 

■322-04

ユニット ボンベ保管票【1~10個入り】  使用方法04
ユニット ボンベ保管票【1~10個入り】  使用方法06

「充」のステッカーをはがすと「空」の文字が出てきます。

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)

  • 取付仕様

  • 材質(本体)詳細

  • 表示内容詳細

  • 取付仕様詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 縦(mm)

  • 質量(g)

  • 摘要

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)

取付仕様

材質(本体)詳細

表示内容詳細

取付仕様詳細

JANコード

トラスココード

横(mm)

厚さ(mm)

縦(mm)

質量(g)

摘要

最小発注数量
ポリプロピレン(PP)
その他
-
ボンベ保管票(空/充 カラになったら赤シールをはがして下さい・No・使用業者名・使用責任者名)
粘着シール
4571181467082
738-0402
165
0.3
150
12
-
1個
その他
その他
紙
使用業者名 空/充
荷札式・ヒモ付
4571181467099
738-0411
80
0.3
155
-
10枚1組
1個
ポリプロピレン(PP)
その他
-
充・使用中・空
粘着シール
4571181467105
826-4034
100
0.08
70
30
-
1個
ポリプロピレン(PP)
-
-
ボンベ保管票/取扱業者・責任者・(充)カラになったら赤シールをはがして下さい
-
4571181481071
743-0752
80
0.3
100
35
-
4パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
482円
( 530円 )
1日目
992円
( 1,091円 )
6日目
1,332円
( 1,465円 )
2日目
971円
( 1,068円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガスボンベの充填量を表示するステッカーです。
・表面のシールを剥がすことで「充」→「使用中」→「空」の3段階表示が出来ます。
【用途】
・ガスボンベ使用状況確認に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ボンベ保管票のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ボンベ保管票
法令許可票 「解体工事業者登録票」
法令許可票 建設業の許可票
薄型許可票
廃棄物保管場所標識 「特別管理産業廃棄物保管場所」
立看板 法令許可票
メーカーユニットユニットユニットユニット三商ユニット
通常価格482円-1,110円3,189円7,683円 -3,729円 -10,182円
通常出荷日1日目〜4日目6日目4日目〜5日目7日目
商品タイプ安全標識-----
表示内容その他-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト