17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護シールド ヘルメット取付型 321-L
  • 保護シールド ヘルメット取付型

保護シールド ヘルメット取付型

通常単価(税別)
2,880円
税込単価
3,168円
通常出荷日:2日目

【特長】・ヘルメットに取り付ける簡易シールド面です。【用途】・切削、刈払い等の作業。・木工、製材等の作...

詳細を確認
  • 形状
    取付型メガネ
  • 商品タイプ
    本体
  • 質量 (g)
    50
  • レンズカラー
    クリア
  • JANコード
    4984013933035
  • 材質1
    レンズ:アクリル
  • トラスココード
    812-1916
  • 装着
    ヘルメット取付

型番:

321-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

321-Lの仕様・寸法情報

形状
取付型メガネ
商品タイプ
本体
質量(g)
50
レンズカラー
クリア
JANコード
4984013933035
材質1
レンズ:アクリル
トラスココード
812-1916
装着
ヘルメット取付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
321-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,880円
( 3,168円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットに取り付ける簡易シールド面です。
【用途】
・切削、刈払い等の作業。
・木工、製材等の作業。
・機械操作。
・研磨作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護シールド ヘルメット取付型の型番321-Lのページです。 型番321-Lに関する仕様情報を記載しております。
保護シールド ヘルメット取付型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護シールド ヘルメット取付型
ヘルメット取付型防災面
OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護
安全保護ヘルメット
防災面(ヘルメット取付型,ヘルメット取付ダブル型,かぶり型,かぶり型ダブル)
リケン 防災面(ヘルメット取付型)
メーカー山本光学ミドリ安全OTOSアズワン理研オプテック理研オプテック
通常価格2,880円3,778円 -4,007円9,961円3,827円 -5,297円
通常出荷日2日目5日目〜1日目〜1日目4日目〜9日目
形状取付型メガネ-防災面防災面防災面防災面
商品タイプ本体-本体本体本体本体
質量(g)50-----
レンズカラークリア-----
JANコード4984013933035-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました