17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R 320008
  • オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R

通常単価(税別)
1,603円
税込単価
1,763円
通常出荷日:4日目

【特長】・汎用性速乾タイプの非弾性・高強度接着剤です。・多様な建築材料に適合し耐水、耐熱性にもすぐれる...

詳細を確認
  • 色
    グレー
  • 主成分材質
    ウレタン樹脂系
  • トラスココード
    136-0800
  • 質量(g)
    490.000
  • 色詳細
    灰色
  • 容量(ml)
    320

型番:

320008
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

320008の仕様・寸法情報

色
グレー
主成分材質
ウレタン樹脂系
トラスココード
136-0800
質量(g)
490.000
色詳細
灰色
容量(ml)
320

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
320008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,603円
( 1,763円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性速乾タイプの非弾性・高強度接着剤です。
・多様な建築材料に適合し耐水、耐熱性にもすぐれる接着剤です。
【用途】
・人口大理石、硬質塩ビ、塩ビ鋼板、FRP、コンクリート・モルタル等の接着剤に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000Rの型番320008のページです。 型番320008に関する仕様情報を記載しております。
オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R
オートンアドハーネダジャンボ
オートンアドハー 3500
オートンクリアトールα
Qイックシーラント
オートンフラットパテ
メーカーオート化学オート化学オート化学オート化学オート化学オート化学
通常価格1,603円2,600円2,162円7,423円1,658円3,488円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
色グレー淡黄色ホワイトクリアグレーホワイト
主成分材質ウレタン樹脂系ウレタン樹脂系1液湿気硬化形ウレタン系樹脂d-リモネン 乳酸エチルウレタン樹脂系1液湿気硬化形ウレタン系樹脂
トラスココード136-0800136-0810136-0805136-0811111-3998136-0795
質量(g)490.0001250.000370.000500.000370.000170.000
色詳細灰色淡黄色----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました