17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 #101-S PHヒヨウジユンエキセツト 3200043642

堀場 #101-S PHヒヨウジユンエキセツト

通常単価(税別)
6,728円
税込単価
7,401円
通常出荷日:2日目

【特長】・原液のまま使用。PH4,7,9の標準液と内部液が同梱されたセットです。【商品仕様】・#101...

詳細を確認

    型番:

    3200043642
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3200043642の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3200043642
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,728円
    ( 7,401円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・原液のまま使用。PH4,7,9の標準液と内部液が同梱されたセットです。
    【商品仕様】
    ・#101-SPHヒヨウジユンエキセツト
    ・トラスココード:838-2971
    ・質量:150g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    堀場 #101-S PHヒヨウジユンエキセツトの型番3200043642のページです。 型番3200043642に関する仕様情報を記載しております。
    堀場 #101-S PHヒヨウジユンエキセツトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    堀場 #101-S PHヒヨウジユンエキセツト
    アタゴ デジタル糖度計 PR-101α
    堀場 センサOリングクミ PH、ORP、DO、IONセンサ S8、S10セツト
    堀場 pH標準液 100-10
    堀場 pH標準液 100-2
    堀場 pH標準液 100-4
    メーカー堀場製作所三商堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
    通常価格6,728円106,796円2,664円3,367円3,367円2,908円
    通常出荷日2日目4日目4日目4日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました