17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 pH標準液 100-7 3200043637

堀場 pH標準液 100-7

通常単価(税別)
2,908円
税込単価
3,199円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・中性リン酸塩標準液・pH値(25℃):6.86・pH標準液500MLイリ・主要型式:pH...

詳細を確認

    型番:

    3200043637
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3200043637の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3200043637
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,908円
    ( 3,199円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・中性リン酸塩標準液
    ・pH値(25℃):6.86
    ・pH標準液500MLイリ
    ・主要型式:pH共通
    ・トラスココード:838-2966
    ・質量:600g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    堀場 pH標準液 100-7の型番3200043637のページです。 型番3200043637に関する仕様情報を記載しております。
    堀場 pH標準液 100-7のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    堀場 pH標準液 100-7
    堀場 pH標準液 100-10
    堀場 pH標準液 100-2
    堀場 pH標準液 100-4
    堀場 pH標準液 100-9
    堀場 pH標準液用粉末 150-7 (10袋入)
    メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
    通常価格2,908円3,367円3,367円2,908円2,908円4,777円
    通常出荷日2日目4日目2日目2日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました