17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 比較電極内部液用粉末 350 500g 3200043623

堀場 比較電極内部液用粉末 350 500g

通常単価(税別)
2,620円
税込単価
2,882円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・容量:500g・2Lの純水に溶解して使用。・3.33mol/L相当KCl。・トラスココー...

詳細を確認

    型番:

    3200043623
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3200043623の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3200043623
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,620円
    ( 2,882円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量:500g
    ・2Lの純水に溶解して使用。
    ・3.33mol/L相当KCl。
    ・トラスココード:838-2958
    ・質量:560g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    堀場 比較電極内部液用粉末 350 500gの型番3200043623のページです。 型番3200043623に関する仕様情報を記載しております。
    堀場 比較電極内部液用粉末 350 500gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    堀場 比較電極内部液用粉末 350 500g
    比較電極内部液143F232RE-P粉末用500g
    堀場 比較電極内部液 330
    比較電極内部液 RE-1 100ml
    比較電極内部液RE-4 50ml×3
    比較電極内部液 RE-4 500ml3.3mol/LKCI溶液
    メーカー堀場製作所コクゴ堀場製作所コクゴコクゴコクゴ
    通常価格2,620円2,626円5,247円1,328円3,755円2,626円
    通常出荷日4日目11日目4日目11日目11日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました