17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

SG スパイラルタップ SGSP
不二越
白メリヤスウエス
ミスミ
色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
  • <
  • >
ピカール 仏壇クリーム 150g 32000

ピカール 仏壇クリーム 150g

通常単価(税別)
974円
税込単価
1,071円
通常出荷日:4日目

【特長】・仏壇専用の汚れ落としツヤ出しクリームです。【用途】・唐木仏壇、塗り仏壇他家具やピアノなどに。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    その他
  • JANコード
    4904178320006
  • トラスココード
    197-7432
  • 質量(g)
    196.000
  • 材質1
    ロウ、シリコーン、乳化剤、石油系溶剤、水
  • 容量(g)
    150
  • 用途詳細
    唐木仏壇、塗り仏壇他家具やピアノなどに

型番:

32000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

32000の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
その他
JANコード
4904178320006
トラスココード
197-7432
質量(g)
196.000
材質1
ロウ、シリコーン、乳化剤、石油系溶剤、水
容量(g)
150
用途詳細
唐木仏壇、塗り仏壇他家具やピアノなどに

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
32000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
974円
( 1,071円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仏壇専用の汚れ落としツヤ出しクリームです。
【用途】
・唐木仏壇、塗り仏壇他家具やピアノなどに。
【商品仕様】
・単品サイズ:H164×W64×D32mm
・JANコード:4904178320006
・質量:185g
【材質/仕上】
・ロウ、シリコーン、乳化剤、石油系溶剤、水

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカール 仏壇クリーム 150gの型番32000のページです。 型番32000に関する仕様情報を記載しております。
ピカール 仏壇クリーム 150gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカール 仏壇クリーム 150g
ピカール 仏壇クリーナー 210ml
ピカール グリーソープ 4kg
ピカール グラスターゾルオート 420ml
ピカール グラスターSG-1000 500ml
ガラスクリーナー グラスタースプレー
メーカー日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業
通常価格974円1,396円11,600円1,145円2,861円769円
通常出荷日4日目4日目6日目4日目4日目1日目
商品タイプクリーナークリーナー-クリーナークリーナークリーナー
用途その他その他-ガラス用ガラス用ガラス用
JANコード490417832000649041783300054904178372005490417840000549041782631364904178266007
トラスココード197-7432199-0142135-3010135-3014135-3013322-2381
質量(g)196.000245.0004300.0496.000580.000610.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました