ツール用品技術窓口

可燃性ガス検知器"CD-100"センサー 31948
  • 可燃性ガス検知器"CD-100"センサー

可燃性ガス検知器"CD-100"センサー

通常単価(税別)
13,166
税込単価
14,483
通常出荷日:4日目

【用途】・検知対象:メタン、水素、一般化水素、プロパン、エチレン、エタン、ヘキサン、イソブタン、ベンゼ...

詳細を確認
  • トラスココード
    818-4584
  • 測定範囲(ppm)
    0~6400
  • 測定範囲メタン(ppm)
    0-6400PPM
  • JANコード
    0095691319487
  • 質量(g)
    45.000
  • 検知対象
    メタン、水素、一般化水素、プロパン、エチレン、エタン、ヘキサン、イソブタン、ベンゼン、エタノール、アセドアルデヒド、トルエン、アンモニア、硫化水素

ご注意

  • アナログ式ガス検知器のため、分解能の数値設定はありません。

型番:

31948
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31948の仕様・寸法情報

トラスココード
818-4584
測定範囲(ppm)
0~6400
測定範囲メタン(ppm)
0-6400PPM
JANコード
0095691319487
質量(g)
45.000
検知対象
メタン、水素、一般化水素、プロパン、エチレン、エタン、ヘキサン、イソブタン、ベンゼン、エタノール、アセドアルデヒド、トルエン、アンモニア、硫化水素

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
31948
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,166
( 14,483 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・検知対象:メタン、水素、一般化水素、プロパン、エチレン、エタン、ヘキサン、イソブタン、ベンゼン、エタノール、アセトアルデヒド、トルエン、アンモニア、硫化水素

ご注意

  • アナログ式ガス検知器のため、分解能の数値設定はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

可燃性ガス検知器"CD-100"センサーの型番31948のページです。 型番31948に関する仕様情報を記載しております。
可燃性ガス検知器"CD-100"センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可燃性ガス検知器"CD-100"センサー
可燃性ガス検知器
高濃度可燃性ガス検知器
ガス検知器 可燃性ガス探知器 XP-7023S-B 可燃性ガス1種類
ガス検知器 可燃性ガス探知器 XP-7023S-A 可燃性ガス2種類切替式
携帯型酸素・可燃性ガス測定器
メーカーリジッドリジッド新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機光明理化学工業
通常価格13,16645,482159,366104,245114,449200,184
通常出荷日4日目2日目19日目8日目8日目14日目
トラスココード818-4584421-7063----
測定範囲(ppm)0~6400-----
測定範囲メタン(ppm)0-6400PPM-----
JANコード0095691319487-----
質量(g)45.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました