ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

つくし 短冊形標識「火元責任者」/「防火管理者」

つくし 短冊形標識「火元責任者」/「防火管理者」 314
通常単価(税別)
275
税込単価
303
通常出荷日:13日目

【特長】・樹脂製のボードで手軽に火元責任者表示を設置できます。【用途】・火元責任者の表示用として。

詳細を確認

型番:

314
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

314の仕様・寸法情報

高さ(mm)
360
幅(mm)
120
質量(g)
38.000
トラスココード
134-3432
材質1
ポリプロピレン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
314

トラスココード

最小発注数量
134-3432
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
275
( 303 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のボードで手軽に火元責任者表示を設置できます。
【用途】
・火元責任者の表示用として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

つくし 短冊形標識「火元責任者」/「防火管理者」の型番314のページです。 型番314に関する仕様情報を記載しております。
つくし 短冊形標識「火元責任者」/「防火管理者」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つくし 短冊形標識「火元責任者」/「防火管理者」
防火用 消火器ボックス下地金物
消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-73・SK-FEB-74
二酸化炭素消火器10型用ブラケット
はやわざクン 訓練用放射器具1.5型
消火器スタンド 表示板付
メーカーつくし工房神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ヤマトプロテックヤマトプロテックユニット
通常価格27514,339 -29,229 -4,59213,6662,979
通常出荷日13日目10日目10日目8日目1日目1日目
高さ(mm)360-----
幅(mm)120-----
質量(g)38.000-----
材質1ポリプロピレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト