ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)再生紙 1面 (300枚入)

3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)再生紙 1面 (300枚入) 31351
通常単価(税別)
12,245円
税込単価
13,470円
通常出荷日:10日目

【特長】・ラベル・台紙共に古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。【用途】・現場や職場の表示...

詳細を確認

型番:

31351
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31351の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31351
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,245円
( 13,470円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラベル・台紙共に古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。
【用途】
・現場や職場の表示ラベル作成に
・宛名ラベルに
・荷物の内容表示に
【商品仕様】
・色:白
・サイズ:縦×横(mm):297×210
・シートサイズ:A4
・厚さ(mm):0.18
・サイズ:縦×横(mm):297×210
・シートサイズ:A4
・ラベルサイズ:縦×横(mm):297×210
・JANコード:4906186313513
・トラスココード:806-6551
・質量:3000g
【材質/仕上】
・再生紙(古紙パルプ配合率100%)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)再生紙 1面 (300枚入)の型番31351のページです。 型番31351に関する仕様情報を記載しております。
3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)再生紙 1面 (300枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)再生紙 1面 (300枚入)
3M ラベルシール(プリンタ兼用)1面 (500枚入)
3M エーワン ラベルシール プリンタ兼用 強粘着1面 (18枚入)
3M エーワン ラベルシール プリンタ兼用 強粘着1面 (100枚入)
3M ラベルシール(レーザー)再生紙 12面 (500枚入)
3M ラベルシール(レーザー)再生紙 10面 (500枚入)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格12,245円15,630円1,279円4,050円24,727円24,727円
通常出荷日10日目6日目2日目2日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました