ファクトリーサプライ用品技術窓口

すべり止め手袋ペットハンズ

通常単価(税別)
243
税込単価
267
通常出荷日:1日目

【特長】・天然ゴムによる強力なグリップ力。・環境に配慮したエコ手袋・再生PET繊維55%使用・グリーン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    フリー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 手のひら周り(cm)
    10
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 厚さ(mm)
    10
  • 全長(cm)
    23
  • 生成り/グリーン

ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。

型番:

31330
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

すべり止め手袋ペットハンズ 製品特長・仕様

31330の仕様・寸法情報

商品タイプ
軍手
仕様
ボツ
サイズ
フリー
JANコード
4972966518003
トラスココード
819-9989
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
68.000
材質1
繊維部:ポリエステル(PET再生糸)・綿(再生糸)
材質2
樹脂部:天然ゴム
手のひら周り(cm)
10
中指長さ(cm)
8
ゲージ数
7
リストカラー
グリーン
厚さ(mm)
10
全長(cm)
23
生成り/グリーン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
31330

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

ゲージ数

リストカラー

最小発注数量
4972966518003
819-9989
68.000
繊維部:ポリエステル(PET再生糸)・綿(再生糸)
樹脂部:天然ゴム
7
グリーン
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243
( 267 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムによる強力なグリップ力。
・環境に配慮したエコ手袋
・再生PET繊維55%使用
・グリーン購入法適合商品
・高品質な日本製
【用途】
・一般作業、運搬作業、土木作業、ゴム拾い 等。
【材質】
・繊維部:ポリエステル(PET再生糸)・綿(再生糸)
・樹脂部:天然ゴム

ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

すべり止め手袋ペットハンズの型番31330のページです。 型番31330に関する仕様情報を記載しております。
すべり止め手袋ペットハンズのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました