ファクトリーサプライ用品技術窓口

テトロン手甲花柄 312-G

テトロン手甲花柄

通常単価(税別)
532
税込単価
585
通常出荷日:6日目

【特長】・手甲付きの腕カバーです。・汚れや日差しから腕、袖口を守ります。・シワになりにくく、ベトつきに...

詳細を確認
  • 花柄
  • サイズ
    フリー
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    ポリエステル、綿
  • 全長(cm)
    45±0.5
  • JANコード
    4970181273752
  • トラスココード
    857-1530

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番:

312-G
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

テトロン手甲花柄 製品特長・仕様

312-Gの仕様・寸法情報

花柄
サイズ
フリー
質量(g)
40.000
材質1
ポリエステル、綿
全長(cm)
45±0.5
JANコード
4970181273752
トラスココード
857-1530
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
312-G
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
532
( 585 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手甲付きの腕カバーです。
・汚れや日差しから腕、袖口を守ります。
・シワになりにくく、ベトつきにくいテトロン素材です。
【用途】
・果樹収穫
・農作業
・園芸作業など

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テトロン手甲花柄の型番312-Gのページです。 型番312-Gに関する仕様情報を記載しております。
テトロン手甲花柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テトロン手甲花柄
[L/280mm] 手袋・耐油・耐酸(ポリ塩化ビニール)
耐油手袋 ダイローブ220-55
ブチル手袋 男性用サイズ
アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-924 XLサイズ
DAILOVE ダイローブT1-N(L)5双入り
メーカーアトム(安全・保護用品)エスコダイヤゴムNORTHアンセルダイヤゴム
通常価格5321,0003,9869,5151,726 -5,041
通常出荷日6日目1日目4日目1日目1日目1日目
花柄-----
サイズフリー-----
質量(g)40.000-----
材質1ポリエステル、綿-----
全長(cm)45±0.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト