ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)キレイにはがせるタイプ 28面

3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)キレイにはがせるタイプ 28面 31178
通常単価(税別)
919円
税込単価
1,011円
通常出荷日:4日目

【特長】・各種プリンタで印刷できます。・しっかり貼れてキレイにはがせます。【用途】・一時的な掲示・表示...

詳細を確認

型番:

31178
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

31178の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
31178
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
919円
( 1,011円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種プリンタで印刷できます。
・しっかり貼れてキレイにはがせます。
【用途】
・一時的な掲示・表示の作成に
・リユースする被着体の表示に
・現場や職場の表示ラベル作成に
【商品仕様】
・色:白
・シートサイズ:A4
・タイプ:キレイにはがせる
・タイプ:キレイにはがせる
・厚さ(mm):0.13
・シートサイズ:A4
・ラベルサイズ:縦×横(mm):18×82
・10シート(280片)
・JANコード:4906186311786
・トラスココード:820-0145
・質量:110g
【材質/仕上】
・上質紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)キレイにはがせるタイプ 28面の型番31178のページです。 型番31178に関する仕様情報を記載しております。
3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)キレイにはがせるタイプ 28面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)キレイにはがせるタイプ 28面
3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)キレイにはがせるタイプ 28面
3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)キレイにはがせるタイプ 18面
3M エーワン ラベルシール(プリンタ兼用)キレイにはがせるタイプ 40面
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエーワンキングジム
通常価格919円919円919円919円933円 -1,224円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました