ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン コケ・カビ黒ずみ除去スプレー800G

通常単価(税別)
1,511円
税込単価
1,662円
通常出荷日:1日目

【特長】・外部のコケや藻・カビ・黒ずみの洗浄剤です。【用途】・コンクリート、レンガなどの外壁、塀に付着...

詳細を確認

    ご注意

    • 塩素系 酸性タイプの製品や食酢・アルコール等と一緒に使わない(混ぜない)でください。

    型番:

    311108
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    311108の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    311108
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,511円
    ( 1,662円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・外部のコケや藻・カビ・黒ずみの洗浄剤です。
    【用途】
    ・コンクリート、レンガなどの外壁、塀に付着したコケ、カベ汚れ、黒ずみ、藻の除去に。
    【商品仕様】
    ・容量(kg):0.8
    ・使用量の目安:1[[M2]]あたり90~120回スプレー(吹込が少ない面)・1[[M2]]あたり200~300回スプレー(吹込が多い面)
    ・JANコード:4970925311108
    ・トラスココード:824-8840
    ・質量:935g
    【材質/仕上】
    ・次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)

    ご注意

    • 塩素系 酸性タイプの製品や食酢・アルコール等と一緒に使わない(混ぜない)でください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン コケ・カビ黒ずみ除去スプレー800Gの型番311108のページです。 型番311108に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン コケ・カビ黒ずみ除去スプレー800Gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン コケ・カビ黒ずみ除去スプレー800G
    コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー
    800gパイプクリーナー
    750g カビキラー(電動スプレー)/付替用
    アズマジック コケ取り剤
    カビ取り用洗浄剤 カビクリア
    メーカーアサヒペンアサヒペンエスコエスコアズマ工業ディバーシー
    通常価格1,511円1,511円762円1,012円 -1,074円8,282円
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました