ツール用品技術窓口
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
通常価格(税別):685円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
通常価格(税別):710円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 2H
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):836円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
通常価格(税別):741円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE
通常価格(税別):3,476円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ディープソケット(6角) 3S
TONE
通常価格(税別):1,099円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ディープソケット(12角) 6D
TONE
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:在庫品1日目



【特長】・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです【用途】・ボルト、ナッ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
939円 ( 1,033円 ) | 6日目 |
939円 ( 1,033円 ) | 6日目 |
958円 ( 1,054円 ) | 6日目 |
971円 ( 1,068円 ) | 6日目 |
971円 ( 1,068円 ) | 6日目 |
971円 ( 1,068円 ) | 6日目 |
971円 ( 1,068円 ) | 6日目 |
1,162円 ( 1,278円 ) | 6日目 |
1,201円 ( 1,321円 ) | 6日目 |
1,264円 ( 1,390円 ) | 6日目 |
1,264円 ( 1,390円 ) | 6日目 |
1,283円 ( 1,411円 ) | 6日目 |
1,322円 ( 1,454円 ) | 6日目 |
1,322円 ( 1,454円 ) | 6日目 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 6日目 |
1,500円 ( 1,650円 ) | 6日目 |
1,570円 ( 1,727円 ) | 6日目 |
1,976円 ( 2,174円 ) | 6日目 |

TONE
ソケット(12角) 4D

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,276円~

TONE
ボールポイントヘキサゴンソケット 3BH
5通常価格(税別):990円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):945円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):685円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

KTC(京都機械工具)
ヘキサゴンビットソケット 差込角9.5mm
4.3通常価格(税別):1,051円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):748円~

KOKEN 山下工業研究所
ハンドソケット1/2"(12.7mm)ヘックスビットソケット 4012M
5通常価格(税別):1,095円~