ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サンヨー 業務用まな板30M

サンヨー 業務用まな板30M 30M
通常単価(税別)
11,342
税込単価
12,476
通常出荷日:6日目

【特長】・丈夫で重量間のある板厚タイプです。・渇きが早く、清潔で衛生的です。【用途】・食品加工用・社員...

詳細を確認

型番:

30M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

30Mの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
30M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,342
( 12,476 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で重量間のある板厚タイプです。
・渇きが早く、清潔で衛生的です。
【用途】
・食品加工用
・社員食堂用
・給食センター用
【商品仕様】
・色:ナチュラル
・厚さ×縦×横(mm):30×300×600
・食品衛生法:適合
・JANコード:4973692003078
・トラスココード:816-3613
・質量:5kg
【材質/仕上】
・PE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンヨー 業務用まな板30Mの型番30Mのページです。 型番30Mに関する仕様情報を記載しております。
サンヨー 業務用まな板30Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンヨー 業務用まな板30M
サンヨー 業務用まな板30ML
サンヨー 業務用まな板30LL-1
サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKG-20M
サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKP-20M
サンヨー 業務用まな板20MM
メーカー三洋化成三洋化成三洋化成三洋化成三洋化成三洋化成
通常価格11,34213,87122,4969,41910,1759,977
通常出荷日6日目7日目7日目4日目2日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました