ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 鉄線切断能力(mm)

    ~mm
  • 銅線切断能力(mm)

    ~mm
  • 本体材質

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ワイヤニッパ

ワイヤニッパ 305-8
  • ワイヤニッパ
通常単価(税別)
3,959円
税込単価
4,355円
通常出荷日:6日目

【特長】・偏芯テコ原理により通常のニッパより切断能力が優れています。【用途】・電気工事関連。鉄線・銅線...

詳細を確認

型番:

305-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

305-8の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
鉄線切断能力(mm)
3.2
銅線切断能力(mm)
4
本体材質
特殊工具鋼
グリップ種類
-
JANコード
4953881170644
トラスココード
853-5053
全長(mm)
200
重量(g)
270
-
-

型番リスト

表示件数
型番
305-8

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

本体材質

グリップ種類

JANコード

トラスココード

全長(mm)

重量

(g)

最小発注数量
3.2
4
特殊工具鋼
-
4953881170644
853-5053
200
270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,959円
( 4,355円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏芯テコ原理により通常のニッパより切断能力が優れています。
【用途】
・電気工事関連。鉄線・銅線・VA線等の切断作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤニッパの型番305-8のページです。 型番305-8に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤニッパ
(メリー印)超硬ワイヤニッパ
ツインフォースニッパー(バネ付) 7372-180F
強力ニッパ
ツインフォースニッパー 7371-180
強力型ニッパー EA536KD-17
メーカー室本鉄工室本鉄工クニペックススリーピークス技研クニペックスエスコ
通常価格3,959円9,166円11,261円2,900円10,621円12,633円
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目4日目3日目2日目
呼び寸法200200180150180180
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました