17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Qイックシーラント 303118
  • Qイックシーラント

Qイックシーラント

通常単価(税別)
1,658円
税込単価
1,824円
通常出荷日:4日目

【特長】・防水下地用シーリング材です。・速乾性に優れ急ぎの作業に最適です。・各種防水材との密着性に優れ...

詳細を確認
  • 色
    グレー
  • 主成分材質
    ウレタン樹脂系
  • トラスココード
    111-3998
  • 質量(g)
    370.000
  • 容量(ml)
    320

ご注意

  • プライマーについては別途お問い合わせください

型番:

303118
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

303118の仕様・寸法情報

色
グレー
主成分材質
ウレタン樹脂系
トラスココード
111-3998
質量(g)
370.000
容量(ml)
320
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
303118
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,658円
( 1,824円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水下地用シーリング材です。
・速乾性に優れ急ぎの作業に最適です。
・各種防水材との密着性に優れ硬化後は高伸度のゴム弾性体となり長期間にわたり高性能を維持します。
【用途】
・防水下地処理、コーナーキャント処理、ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理及び脱気筒廻りの処理に。

ご注意

  • プライマーについては別途お問い合わせください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Qイックシーラントの型番303118のページです。 型番303118に関する仕様情報を記載しております。
Qイックシーラントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Qイックシーラント
オートンノンブリードQイック
オートンクリアトールα
オートンアドハーネダジャンボ
オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R
オートンアドハー 3500
メーカーオート化学オート化学オート化学オート化学オート化学オート化学
通常価格1,658円1,772円7,423円2,600円1,603円2,162円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
色グレーホワイトクリア淡黄色グレーホワイト
主成分材質ウレタン樹脂系ウレタン樹脂系d-リモネン 乳酸エチルウレタン樹脂系ウレタン樹脂系1液湿気硬化形ウレタン系樹脂
トラスココード111-3998136-0797136-0811136-0810136-0800136-0805
質量(g)370.000465.000500.0001250.000490.000370.000
容量(ml)320320250850320320
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました