17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 看板取付用金具凸型 鉄製 25×90×25厚

通常単価(税別)
621円
税込単価
683円
通常出荷日:4日目

【特長】・木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細
    看板取付用金具凸型
  • JANコード
    4571181465682
  • トラスココード
    737-6031
  • 質量(g)
    60
  • 材質1
    鉄製
  • 寸法(mm)
    25×90×25厚(ボルト含まず)
  • 取付ボルトの径・長さ
    M5×長さ28.5mm
  • 中央部の穴径
    Φ5

型番:

302-38
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ: 25×90×25mm(ボルト含まず)
材質:鉄
〈付属品〉丸木ネジ2個

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット 看板取付用金具凸型 鉄製 25×90×25厚 関連画像

302-38の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細
看板取付用金具凸型
JANコード
4571181465682
トラスココード
737-6031
質量(g)
60
材質1
鉄製
寸法(mm)
25×90×25厚(ボルト含まず)
取付ボルトの径・長さ
M5×長さ28.5mm
中央部の穴径
Φ5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
302-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
621円
( 683円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
【用途】
・工事件名看板・法令看板取付用(木枠用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 看板取付用金具凸型 鉄製 25×90×25厚の型番302-38のページです。 型番302-38に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 看板取付用金具凸型 鉄製 25×90×25厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 看板取付用金具凸型 鉄製 25×90×25厚
ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具
トークナビ2 壁面取付金具
ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用
ユニット ジョイント金具(A) 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 55×55mm
ユニット セフティボイス2用 三脚受金具
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格621円1,630円2,721円2,272円703円4,646円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目6日目6日目
商品タイプその他-その他-その他-
詳細看板取付用金具凸型---ジョイント金具(A)-
JANコード4571181465682-4571181490868-4571181466368-
トラスココード737-6031-811-5964-737-7185-
質量(g)60-266.000-60-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました