ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

溶接用牛床革腕カバー

通常単価(税別)
4,217円
税込単価
4,639円
通常出荷日:2日目

【特長】・丈、幅ともゆったりとってあり、作業性に優れています・高品質の牛床革使用の為、柔軟性に富み、耐...

詳細を確認

型番:

302
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

302の仕様・寸法情報

材質
牛床革
トラスココード
816-5991
サイズ
フリー
質量(g)
360.000

型番リスト

表示件数
型番
302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,217円
( 4,639円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈、幅ともゆったりとってあり、作業性に優れています
・高品質の牛床革使用の為、柔軟性に富み、耐久性に優れています
【用途】
・溶接、鉄鋼、機械

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用牛床革腕カバーの型番302のページです。 型番302に関する仕様情報を記載しております。
溶接用牛床革腕カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用牛床革腕カバー
溶接用牛床革足カバー
溶接用牛床革胸前掛
溶接用牛床革溶接棒入レ
溶接用手袋“122AP”
溶接用手袋“120AP”
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格4,217円3,111円4,342円1,347円2,216円2,841円
通常出荷日2日目6日目10日目6日目1日目1日目
材質牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革
トラスココード816-5991816-5992816-5984816-5993819-2983819-2982
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
質量(g)360.000300.000560.000100.000210.000260.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました