17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートン101NB 301746
  • オートン101NB

オートン101NB

通常単価(税別)
1,233円
税込単価
1,356円
通常出荷日:4日目

【特長】・可塑剤を含んでいない為吹付け塗装でも目地汚染の心配は不要です。・優れた接着性があり、低温での...

詳細を確認
  • 色
    グレー
  • 主成分材質
    1液湿気硬化形ウレタン系樹脂
  • 質量(g)
    465.000
  • 容量(ml)
    320

ご注意

  • プライマーについては別途お問い合わせください

型番:

301746
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

301746の仕様・寸法情報

色
グレー
主成分材質
1液湿気硬化形ウレタン系樹脂
トラスココード
136-0802
質量(g)
465.000
色詳細
-
容量(ml)
320

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
301746

トラスココード

色詳細

最小発注数量
136-0802
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,233円
( 1,356円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可塑剤を含んでいない為吹付け塗装でも目地汚染の心配は不要です。
・優れた接着性があり、低温での押出し性も良好で、低温時における硬化性が早いタイプです。
・硬化後の体積変化が少なく、肉痩せが殆どありません。
【用途】
・外装塗装を必要とするコンクリート目地に。
・RCの打ち継ぎ目地、スレート、フレキボード、GRCの目地に。

ご注意

  • プライマーについては別途お問い合わせください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートン101NBの型番301746のページです。 型番301746に関する仕様情報を記載しております。
オートン101NBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートン101NB
オートンノンブリードQイック
Qイックシーラント
オートンアドハーネダジャンボ
オート化学 シーリング剤 オートンアドハー1000R
オートンクリアトールα
メーカーオート化学オート化学オート化学オート化学オート化学オート化学
通常価格1,233円1,772円1,658円2,600円1,603円7,423円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
色グレーホワイトグレー淡黄色グレークリア
主成分材質1液湿気硬化形ウレタン系樹脂ウレタン樹脂系ウレタン樹脂系ウレタン樹脂系ウレタン樹脂系d-リモネン 乳酸エチル
質量(g)465.000465.000370.0001250.000490.000500.000
容量(ml)320320320850320250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました