17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 カドミウムイオン電極 8007-10C 3014094399

堀場 カドミウムイオン電極 8007-10C

通常単価(税別)
65,468円
税込単価
72,015円
通常出荷日:6日目

【用途】・一般的な水溶液中のイオン濃度測定のほかに一般河川、湖沼などのプラント管理に。【商品仕様】・カ...

詳細を確認

    ご注意

    • 測定には比較電極が必要です。 対応比較電極:2060A-10T、2565A-10T D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。

    型番:

    3014094399
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3014094399の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3014094399
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    65,468円
    ( 72,015円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・一般的な水溶液中のイオン濃度測定のほかに一般河川、湖沼などのプラント管理に。
    【商品仕様】
    ・カドミウムイオン電極8007-10C
    ・主要型式:F-70シリーズ
    ・トラスココード:838-2929
    ・質量:130g
    【セット内容/付属品】
    ・カドミウムイオン電極
    ・耐水研磨紙
    ・取扱説明書

    ご注意

    • 測定には比較電極が必要です。 対応比較電極:2060A-10T、2565A-10T D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    堀場 カドミウムイオン電極 8007-10Cの型番3014094399のページです。 型番3014094399に関する仕様情報を記載しております。
    堀場 カドミウムイオン電極 8007-10Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    堀場 カドミウムイオン電極 8007-10C
    堀場 銅イオン電極 8006-10C
    堀場 銀イオン電極 8011-10C
    堀場 鉛イオン電極 8008-10C
    堀場 臭化物イオン電極 8005-10C
    堀場 ナトリウムイオン電極 1512A-10C
    メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
    通常価格65,468円65,468円65,468円65,468円46,789円42,784円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました