17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 臭化物イオン電極 8005-10C 3014094397

堀場 臭化物イオン電極 8005-10C

通常単価(税別)
46,789円
税込単価
51,468円
通常出荷日:6日目

【用途】・一般的な水溶液中の臭化物イオン濃度の測定のほかに、薬品工業などのプラント管理用として。【商品...

詳細を確認

    ご注意

    • 測定には比較電極が必要です。 対応比較電極:2565A-10T D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。

    型番:

    3014094397
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3014094397の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3014094397
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,789円
    ( 51,468円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・一般的な水溶液中の臭化物イオン濃度の測定のほかに、薬品工業などのプラント管理用として。
    【商品仕様】
    ・臭化物イオン電極8005-10C
    ・主要型式:F-70シリーズ
    ・トラスココード:838-2927
    ・質量:130g
    【セット内容/付属品】
    ・臭化物イオン電極
    ・耐水研磨紙
    ・取扱説明書

    ご注意

    • 測定には比較電極が必要です。 対応比較電極:2565A-10T D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    堀場 臭化物イオン電極 8005-10Cの型番3014094397のページです。 型番3014094397に関する仕様情報を記載しております。
    堀場 臭化物イオン電極 8005-10Cのレビュー
    この商品のレビューはありません
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました