17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 シアン化物イオン電極 8001-10C 3014094393

堀場 シアン化物イオン電極 8001-10C

通常単価(税別)
46,789
税込単価
51,468
通常出荷日:6日目

【用途】・工場排水、一般河川及び湖沼などのシアン化物イオン濃度の測定・薬品工場、メッキ工業などのプラン...

詳細を確認

    ご注意

    • 測定には比較電極が必要です。 対応比較電極:2060A-10T、2565A-10T D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。

    型番:

    3014094393
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3014094393の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3014094393
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,789
    ( 51,468 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・工場排水、一般河川及び湖沼などのシアン化物イオン濃度の測定
    ・薬品工場、メッキ工業などのプラント管理用に。
    【商品仕様】
    ・シアン化物イオン電極8001-10C
    ・主要型式:F-70シリーズ
    ・トラスココード:838-2923
    ・質量:130g
    【セット内容/付属品】
    ・シアン化物イオン電極
    ・耐水研磨紙
    ・取扱説明書

    ご注意

    • 測定には比較電極が必要です。 対応比較電極:2060A-10T、2565A-10T D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    堀場 シアン化物イオン電極 8001-10Cの型番3014094393のページです。 型番3014094393に関する仕様情報を記載しております。
    堀場 シアン化物イオン電極 8001-10Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    堀場 シアン化物イオン電極 8001-10C
    堀場 ヨウ化物イオン電極 8004-10C
    堀場 銅イオン電極 8006-10C
    堀場 銀イオン電極 8011-10C
    堀場 カドミウムイオン電極 8007-10C
    堀場 鉛イオン電極 8008-10C
    メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
    通常価格46,78953,01465,46865,46865,46865,468
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました