17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 フラット形 pH複合電極 6261-10C 3014081807

堀場 フラット形 pH複合電極 6261-10C

通常単価(税別)
25,718円
税込単価
28,290円
通常出荷日:6日目

【特長】・pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。...

詳細を確認

    型番:

    3014081807
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3014081807の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3014081807
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,718円
    ( 28,290円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲(℃):0~50
    ・pH範囲:0~12
    ・液絡部:スリーブ
    ・内部液:300(KCl)
    ・トラスココード:838-2898
    ・質量:150g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    堀場 フラット形 pH複合電極 6261-10Cの型番3014081807のページです。 型番3014081807に関する仕様情報を記載しております。
    堀場 フラット形 pH複合電極 6261-10Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    堀場 フラット形 pH複合電極 6261-10C
    堀場 標準形 pHガラス電極 1066Aー10C
    堀場 防水白金複合形 ORP電極 9300-10D
    堀場 突刺し測定用(ニードル形) pH電極 6252-10D
    堀場 標準形 比較電極 2060A-10T
    堀場 銅イオン電極 8006-10C
    メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
    通常価格25,718円18,323円24,175円31,950円13,271円65,468円
    通常出荷日6日目6日目5日目6日目4日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました