17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 低電気伝導率用セル(浸せき形) 3551-10D 3014081712

堀場 低電気伝導率用セル(浸せき形) 3551-10D

通常単価(税別)
69,523円
税込単価
76,475円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・低電気伝導率(イオン交換水等)水用・セル定数m-1(cm-1):10(0.1)・測定範囲...

詳細を確認

    型番:

    3014081712
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:3014081712>
    ・低電気伝導率(イオン交換水等)水用
    ・セル定数m-1(cm-1):10(0.1)
    ・測定範囲:10μS/m~1S/m(0.1μS/cm~10mS/cm)
    ・必要サンプル量(mL):50
    ・温度補償素子:内蔵使用温度範囲(℃)0~60

    3014081712の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3014081712
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    69,523円
    ( 76,475円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・低電気伝導率(イオン交換水等)水用
    ・セル定数m-1(cm-1):10(0.1)
    ・測定範囲:10μS/m~1S/m(0.1μS/cm~10mS/cm)
    ・必要サンプル量(mL):50
    ・温度補償素子:内蔵使用温度範囲(℃)0~60
    ・トラスココード:838-2894
    ・質量:180g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    堀場 低電気伝導率用セル(浸せき形) 3551-10Dの型番3014081712のページです。 型番3014081712に関する仕様情報を記載しております。
    堀場 低電気伝導率用セル(浸せき形) 3551-10Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    堀場 低電気伝導率用セル(浸せき形) 3551-10D
    堀場 高電気伝導率用セル(浸せき形) 3553-10D
    堀場 汎用電気伝導率用セル(浸せき形) 3552-10D
    堀場 防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形) 9382-10D
    堀場 コンパクト電気伝導率
    コンパクト電気伝導率計
    メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所タスコ
    通常価格69,523円62,810円66,775円38,073円29,765円41,699円
    通常出荷日5日目6日目6日目6日目1日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました