17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 汎用電気伝導率用セル(浸せき形) 3552-10D 3014081545

堀場 汎用電気伝導率用セル(浸せき形) 3552-10D

通常単価(税別)
66,775円
税込単価
73,453円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・汎用(浸せき形)・セル定数m-1(cm-1):100(1)・測定範囲:0.1mS/m~1...

詳細を確認

    型番:

    3014081545
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3014081545の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3014081545
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    66,775円
    ( 73,453円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・汎用(浸せき形)
    ・セル定数m-1(cm-1):100(1)
    ・測定範囲:0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)
    ・必要サンプル量(mL):15
    ・温度補償素子:内蔵
    ・使用温度範囲(℃):0~100
    ・トラスココード:838-2890
    ・質量:180g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    堀場 汎用電気伝導率用セル(浸せき形) 3552-10Dの型番3014081545のページです。 型番3014081545に関する仕様情報を記載しております。
    堀場 汎用電気伝導率用セル(浸せき形) 3552-10Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    堀場 汎用電気伝導率用セル(浸せき形) 3552-10D
    堀場 防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形) 9382-10D
    堀場 高電気伝導率用セル(浸せき形) 3553-10D
    堀場 低電気伝導率用セル(浸せき形) 3551-10D
    コンパクト電気伝導率計
    堀場 極微量カラムクロマト用電気伝導率セル(流通形) 3574ー10C
    メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所タスコ堀場製作所
    通常価格66,775円38,073円62,810円69,523円41,699円75,264円
    通常出荷日6日目6日目6日目5日目11日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました