17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 ダブルジャンクション形 比較電極 2565A-10T 3014080436

堀場 ダブルジャンクション形 比較電極 2565A-10T

通常単価(税別)
15,573円
税込単価
17,130円
通常出荷日:5日目

【特長】・普通の水溶液以外たとえばサスペンジョン、エマルジョン、ペースト、非水溶液の測定に適しており、...

詳細を確認

    ご注意

    • D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。

    型番:

    3014080436
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:3014080436>
    ・液絡部:内套セラミック、可動外套スリーブ
    ・内部液:#300(KCl)
    ・対応ガラス電極:1066A、1076A
    ・使用温度範囲(℃):0~100

    3014080436の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3014080436
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,573円
    ( 17,130円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・普通の水溶液以外たとえばサスペンジョン、エマルジョン、ペースト、非水溶液の測定に適しており、内部液の塩化カリウム溶液と試料とが反応する場合には、外套に、試料または他の塩溶液を入れることにより安定に測定できます。
    ・内部液の交換、液絡部の洗浄も簡単です。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲(℃):0~100
    ・液絡部:内套セラミック、可動外套スリーブ
    ・内部液:#300(KCl)
    ・対応ガラス電極:1066A、1076A
    ・トラスココード:838-2881
    ・質量:130g

    ご注意

    • D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    堀場 ダブルジャンクション形 比較電極 2565A-10Tの型番3014080436のページです。 型番3014080436に関する仕様情報を記載しております。
    堀場 ダブルジャンクション形 比較電極 2565A-10Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    堀場 ダブルジャンクション形 比較電極 2565A-10T
    堀場 標準形 比較電極 2060A-10T
    堀場 標準形 pHガラス電極 1066Aー10C
    堀場 温度補償電極 4163-10T
    堀場 比較電極内部液 330
    堀場 フラット形 pH複合電極 6261-10C
    メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
    通常価格15,573円13,271円18,323円14,650円5,247円25,718円
    通常出荷日5日目4日目6日目4日目4日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました