17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 標準形 pHガラス電極 1066Aー10C 3014080432

堀場 標準形 pHガラス電極 1066Aー10C

通常単価(税別)
18,323
税込単価
20,155
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・型式承認番号:第S007号・使用温度範囲(℃):0~100・pH範囲:0~14・対応比較...

詳細を確認

    ご注意

    • D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。

    型番:

    3014080432
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3014080432の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3014080432
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,323
    ( 20,155 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式承認番号:第S007号
    ・使用温度範囲(℃):0~100
    ・pH範囲:0~14
    ・対応比較電極:2060A-10T、2565A-10T
    ・トラスココード:838-2879
    ・質量:150g

    ご注意

    • D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    堀場 標準形 pHガラス電極 1066Aー10Cの型番3014080432のページです。 型番3014080432に関する仕様情報を記載しております。
    堀場 標準形 pHガラス電極 1066Aー10Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    堀場 標準形 pHガラス電極 1066Aー10C
    堀場 標準形 比較電極 2060A-10T
    堀場 フラット形 pH複合電極 6261-10C
    堀場 pH標準液 100-10
    堀場 ダブルジャンクション形 比較電極 2565A-10T
    堀場 ナトリウムイオン電極 1512A-10C
    メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
    通常価格18,32313,27125,7183,36715,57342,784
    通常出荷日6日目4日目6日目4日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました