17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 温度補償電極 4163-10T 3014080375

堀場 温度補償電極 4163-10T

通常単価(税別)
14,650
税込単価
16,115
通常出荷日:4日目

【特長】・温度によるpH電極の起電力の変化を自動的に補償し、あわせて温度測定するために使用します。【商...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    3014080375
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3014080375の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3014080375
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,650
    ( 16,115 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度によるpH電極の起電力の変化を自動的に補償し、あわせて温度測定するために使用します。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲(℃):0~100
    ・用途:温度補償、温度測定用
    ・温度測定素子:サーミスタ
    ・トラスココード:838-2878
    ・質量:120g

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    堀場 温度補償電極 4163-10Tの型番3014080375のページです。 型番3014080375に関する仕様情報を記載しております。
    堀場 温度補償電極 4163-10Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました