17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 ナトリウムイオン電極 1512A-10C 3014068526
  • 堀場 ナトリウムイオン電極 1512A-10C

堀場 ナトリウムイオン電極 1512A-10C

  • トラスココード
    838-2869
  • 質量(g)
    120.000

ご注意

  • 測定には比較電極(対応比較電極: 2565A-10T)が必要です。
  • D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
  • 測定には比較電極(対応比較電極: 2565A-10T)が必要です。 D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。

型番:

3014068526
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
<型番:3014068526>
・ナトリウムイオン電極1512A-10C
・主要型式:F-70シリーズ
・NaイオンデンキョクF-20ヨウ

3014068526の仕様・寸法情報

トラスココード
838-2869
質量(g)
120.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3014068526
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,784円
( 47,062円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ナトリウムイオン電極 1512A-10C
・主要型式:F-70シリーズ
・Naイオンデンキョク F-20ヨウ
・主要型式:F-20シリーズ
・トラスココード:838-2869
・質量:120g

ご注意

  • 測定には比較電極(対応比較電極: 2565A-10T)が必要です。
  • D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
  • 測定には比較電極(対応比較電極: 2565A-10T)が必要です。 D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堀場 ナトリウムイオン電極 1512A-10Cの型番3014068526のページです。 型番3014068526に関する仕様情報を記載しております。
堀場 ナトリウムイオン電極 1512A-10Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堀場 ナトリウムイオン電極 1512A-10C
堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)
堀場 防水白金複合形 ORP電極 9300-10D
堀場 コンパクト塩分計 LAQUATWIN-NO3-11C
堀場 現場浸せき用 溶存酸素電極(リード長10m) 9551-100D
堀場 コンパクトカルシウムイオンメータ 
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格42,784円40,146円24,175円41,891円93,836円40,146円
通常出荷日5日目6日目5日目6日目6日目5日目
トラスココード838-2869100-6291838-2839100-6290838-2841100-6285
質量(g)120.00050180.00050820.00050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました