17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 電池ケース(IG-320用) 3014056672
  • 堀場 電池ケース(IG-320用)

堀場 電池ケース(IG-320用)

通常単価(税別)
2,677
税込単価
2,945
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・IG-310/IG-320用・IG-310・主要型式:IG-310・トラスココード:83...

詳細を確認
  • トラスココード
    838-2859
  • 質量(g)
    60.000

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

3014056672
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3014056672の仕様・寸法情報

トラスココード
838-2859
質量(g)
60.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3014056672
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,677
( 2,945 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・IG-310/IG-320用
・IG-310
・主要型式:IG-310
・トラスココード:838-2859
・質量:60g

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堀場 電池ケース(IG-320用)の型番3014056672のページです。 型番3014056672に関する仕様情報を記載しております。
堀場 電池ケース(IG-320用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堀場 電池ケース(IG-320用)
堀場 コンパクトカルシウムイオンメータ 
堀場 コンパクトナトリウムイオンメータ
堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)
堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)
堀場 コンパクト電気伝導率
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格2,67740,14640,14640,14640,14629,765
通常出荷日4日目5日目5日目1日目6日目1日目
トラスココード838-2859100-6285100-6289100-6292100-6291100-6287
質量(g)60.0005050505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました