17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 現場浸せき用 溶存酸素電極(リード長10m) 9551-100D 3014047091

堀場 現場浸せき用 溶存酸素電極(リード長10m) 9551-100D

通常単価(税別)
93,836
税込単価
103,220
通常出荷日:6日目

【特長】・水深10mまでの没水測定が可能です。・ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測...

詳細を確認
  • トラスココード
    838-2841
  • 質量(g)
    820.000

型番:

3014047091
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3014047091の仕様・寸法情報

トラスココード
838-2841
質量(g)
820.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3014047091
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,836
( 103,220 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水深10mまでの没水測定が可能です。
・ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用しています。
【商品仕様】
・防水形。
・使用温度範囲: 0~40℃
・測定範囲: DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時)
・応答時間: 30秒(一定温度における90%応答時間)
・D-5X ボウスイシンセキガタDOセンサ10M ソウクミ
・主要型式:D-5Xシリーズ
・トラスココード:838-2841
・質量:820g
【セット内容/付属品】
・ホルダ
・DOチップ
・取扱説明書
・電極ストラップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堀場 現場浸せき用 溶存酸素電極(リード長10m) 9551-100Dの型番3014047091のページです。 型番3014047091に関する仕様情報を記載しております。
堀場 現場浸せき用 溶存酸素電極(リード長10m) 9551-100Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堀場 現場浸せき用 溶存酸素電極(リード長10m) 9551-100D
堀場 防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形) 9382-10D
堀場 防水白金複合形 ORP電極 9300-10D
堀場 ナトリウムイオン電極 1512A-10C
堀場 コンパクトカルシウムイオンメータ 
堀場 コンパクトナトリウムイオンメータ
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格93,83638,07324,17542,78440,14640,146
通常出荷日6日目6日目5日目5日目5日目5日目
トラスココード838-2841838-2838838-2839838-2869100-6285100-6289
質量(g)820.000180.000180.000120.0005050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました