17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

3014046710
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
【商品仕様】
<型番:3014046710>
・防水形。
・金属電極、比較電極、温度センサを一体化した酸化還元電位(ORP)測定用複合電極
・極材: Pt
・内部液:#300(KCl)
・D-2X ボウスイORPセンサ
・主要型式:D-2Xシリーズ
・使用温度範囲(℃):0~60

3014046710の仕様・寸法情報

トラスココード
838-2839
質量(g)
180.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3014046710
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,175円
( 26,593円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・防水形。
・金属電極、比較電極、温度センサを一体化した酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。
・使用温度範囲(℃): 0~60
・極材: Pt
・対応比較電極: -
・内部液: #300(KCl)
・D-2X ボウスイORPセンサ
・主要型式:D-2Xシリーズ
・トラスココード:838-2839
・質量:180g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堀場 防水白金複合形 ORP電極 9300-10Dの型番3014046710のページです。 型番3014046710に関する仕様情報を記載しております。
堀場 防水白金複合形 ORP電極 9300-10Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堀場 防水白金複合形 ORP電極 9300-10D
堀場 防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形) 9382-10D
堀場 現場浸せき用 溶存酸素電極(リード長10m) 9551-100D
堀場 ナトリウムイオン電極 1512A-10C
堀場 センサOリングクミ PH、ORP、DO、IONセンサ S8、S10セツト
堀場 コンパクトカルシウムイオンメータ 
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格24,175円38,073円93,836円42,784円2,664円40,146円
通常出荷日5日目6日目6日目5日目4日目5日目
トラスココード838-2839838-2838838-2841838-2869838-2809100-6285
質量(g)180.000180.000820.000120.0001.00050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました