17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形) 9382-10D 3014046709
  • 堀場 防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形) 9382-10D

堀場 防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形) 9382-10D

通常単価(税別)
38,073円
税込単価
41,880円
通常出荷日:6日目

【特長】・水深1mまでの没水測定が可能です。【商品仕様】・防水形。・汎用電気伝導率セル。・セル定数m-...

詳細を確認
  • トラスココード
    838-2838
  • 質量(g)
    180.000

型番:

3014046709
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3014046709の仕様・寸法情報

トラスココード
838-2838
質量(g)
180.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3014046709
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,073円
( 41,880円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水深1mまでの没水測定が可能です。
【商品仕様】
・防水形。
・汎用電気伝導率セル。
・セル定数m-1( cm-1):100(1)
・測定範囲: 0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)
・必要サンプル量(mL): 20~30
・温度補償素子: 内蔵
・使用温度範囲(℃): 0~80
・D-2X ボウスイヒヨウジユンC0NDセル セルコン1
・主要型式:D-2Xシリーズ
・トラスココード:838-2838
・質量:180g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堀場 防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形) 9382-10Dの型番3014046709のページです。 型番3014046709に関する仕様情報を記載しております。
堀場 防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形) 9382-10Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堀場 防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形) 9382-10D
堀場 コンパクト電気伝導率
堀場 防水白金複合形 ORP電極 9300-10D
卓上型電気伝導率計
堀場 現場浸せき用 溶存酸素電極(リード長10m) 9551-100D
堀場 ナトリウムイオン電極 1512A-10C
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格38,073円29,765円24,175円281,820円93,836円42,784円
通常出荷日6日目1日目5日目6日目6日目5日目
トラスココード838-2838100-6287838-2839416-6451838-2841838-2869
質量(g)180.00050180.000700820.000120.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました