17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シリアルケーブル 3014030151
  • シリアルケーブル

シリアルケーブル

通常単価(税別)
6,078円
税込単価
6,686円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・本体とパソコン(シリアル;9ピン)を接続するためのケーブルです・1.5m・主要型式:F-...

詳細を確認
  • トラスココード
    838-2825
  • 質量(g)
    110.000

型番:

3014030151
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3014030151の仕様・寸法情報

トラスココード
838-2825
質量(g)
110.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
3014030151
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,078円
( 6,686円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・本体とパソコン(シリアル;9ピン)を接続するためのケーブルです
・1.5m
・主要型式:F-50シリーズ、F-70シリーズ、DS-50シリーズ、D-50シリーズ、D-70シリーズ、ES-50シリーズ、ES-70シリーズ、OM-50シリーズ、OM-70シリーズ(D-51、D-71を除く)
・トラスココード:838-2825
・質量:110g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリアルケーブルの型番3014030151のページです。 型番3014030151に関する仕様情報を記載しております。
シリアルケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリアルケーブル
エントリーモデル モノクロ卓上pH計(ガラスpH電極セット)
コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin-K-11
堀場 コンパクト塩分計 LAQUATWIN-NO3-11C
コンパクトフッ化物イオンメータ
堀場 コンパクトカルシウムイオンメータ 
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格6,078円-40,146円41,891円47,880円40,146円
通常出荷日19日目お見積り5日目6日目5日目5日目
トラスココード838-2825361-0290102-6001100-6290660-0372100-6285
質量(g)110.000800.00050505050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました