17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 センサOリングクミ PH、ORP、DO、IONセンサ S8、S10セツト 3014010457
  • 堀場 センサOリングクミ PH、ORP、DO、IONセンサ S8、S10セツト

堀場 センサOリングクミ PH、ORP、DO、IONセンサ S8、S10セツト

通常単価(税別)
2,664円
税込単価
2,930円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・PH、ORP、DO、IONセンサ S8、S10セツト・主要型式:U-23・トラスココード...

詳細を確認
  • トラスココード
    838-2809
  • 質量(g)
    1.000

型番:

3014010457
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3014010457の仕様・寸法情報

トラスココード
838-2809
質量(g)
1.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3014010457
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,664円
( 2,930円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PH、ORP、DO、IONセンサ S8、S10セツト
・主要型式:U-23
・トラスココード:838-2809
・質量:1g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堀場 センサOリングクミ PH、ORP、DO、IONセンサ S8、S10セツトの型番3014010457のページです。 型番3014010457に関する仕様情報を記載しております。
堀場 センサOリングクミ PH、ORP、DO、IONセンサ S8、S10セツトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堀場 センサOリングクミ PH、ORP、DO、IONセンサ S8、S10セツト
堀場 防水白金複合形 ORP電極 9300-10D
堀場 ナトリウムイオン電極 1512A-10C
堀場 コンパクトカルシウムイオンメータ 
堀場 コンパクトナトリウムイオンメータ
堀場 現場浸せき用 溶存酸素電極(リード長10m) 9551-100D
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格2,664円24,175円42,784円40,146円40,146円93,836円
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目6日目
トラスココード838-2809838-2839838-2869100-6285100-6289838-2841
質量(g)1.000180.000120.0005050820.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました