17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイケー 台車用ストッパーユニット(自在キャスター交換タイプ) 130φ 7.2kg 300JB

アイケー 台車用ストッパーユニット(自在キャスター交換タイプ) 130φ 7.2kg

通常単価(税別)
22,454円
税込単価
24,699円
通常出荷日:19日目

【特長】・ピン式のブレーキシステムにより完全ロックタイプです。・ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作...

詳細を確認
  • JANコード
    4945702656147
  • 質量(g) (g)
    7200.0
  • 材質1
    ブレーキ:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

ご注意

  • ブレーキはキャスターとスペンサーとボルト付です。 ブレーキを取付る際は取付ボルトをしっかりと締めて下さい。

型番:

300JB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

300JBの仕様・寸法情報

JANコード
4945702656147
質量(g)(g)
7200.0
材質1
ブレーキ:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
300JB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,454円
( 24,699円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン式のブレーキシステムにより完全ロックタイプです。
・ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作です。
・ブレーキ調整が不要です。
・自在キャスターをロックするタイプです。
・平台車にも装着可能です。
・アイケーキャリー(100、400、SP、SUSタイプ以外の台車に取付できます。
【用途】
・倉庫
・工場
【商品仕様】
・130φ自在キャスターピン式足ふみオブションブレーキ
・JANコード:4945702656147
・質量:7.2kg
【材質/仕上】
・ブレーキ:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • ブレーキはキャスターとスペンサーとボルト付です。 ブレーキを取付る際は取付ボルトをしっかりと締めて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイケー 台車用ストッパーユニット(自在キャスター交換タイプ) 130φ 7.2kgの型番300JBのページです。 型番300JBに関する仕様情報を記載しております。
アイケー 台車用ストッパーユニット(自在キャスター交換タイプ) 130φ 7.2kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイケー 台車用ストッパーユニット(自在キャスター交換タイプ) 130φ 7.2kg
アイケー 台車用ストッパーユニット(自在キャスター交換タイプ) 180φ 7.6kg
アイケー 台車用ストッパーユニット(固定キャスター交換タイプ) 100φ
アイケー ワイド台車無音キャスター付
アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン
アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付
メーカー石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所石川製作所
通常価格22,454円40,828円10,767円 -24,967円13,544円18,955円
通常出荷日19日目19日目4日目〜4日目4日目4日目
JANコード49457026561474945702656192-494570201310049457024110124945702421004
質量(g)(g)7200.07600.0-2600010000.08600.0
材質1ブレーキ:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴムブレーキ:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム-荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム荷台:ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました